Menu Ricerca

Ghiera per guaine di protezione 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Alluminio

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Codice articolo Essentra :

20440183

Codice articolo precedente:

20440183

1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
ID 32.0 mm
OD 35.0 mm
L 27.0 mm
Materiale (nome esteso) Alluminio
Colore Alluminio
Codice doganale 7616999099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci