Menu Ricerca

Bulloni di bloccaggio a espansione

In produzione

Questi bulloni di bloccaggio a espansione, detti anche bulloni a espansione, sono progettati per offrire un serraggio rapido e sicuro dei componenti. Sono dotati di un meccanismo a espansione che consente di inserirli facilmente in fori preforati per un serraggio rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di configurazione e aumentando la produttività.

Una volta installati, i bulloni possono essere allungati, esercitando pressione sui componenti circostanti e fissandoli saldamente in posizione. Utilizzati con perni di posizionamento e bussole di foratura nelle piastre per un posizionamento rapido e preciso.

Eliminano la necessità di bulloni standard e le interferenze con gli utensili dovute alle tecniche di serraggio tradizionali. Sono adatti alla lavorazione ad alta velocità dei componenti e sono utilizzati nei settori della produzione, dell'edilizia, della lavorazione del legno e dei metalli.

  • Sono dotati di un meccanismo a espansione che consente di inserirli in fori preforati per un serraggio rapido.
  • Utilizzati con perni di posizionamento e bussole di foratura nelle piastre per un posizionamento rapido e preciso.
  • Utilizzati nei settori della produzione, dell'edilizia, della lavorazione del legno e dei metalli.
Materiale: Acciaio inossidabile, Lega di acciaio Codice Serie: SR12098

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Tipo Acquista
18,8498 € - 22,1708 € Richiedi il lead time qui
M10
Lega di acciaio
Boccola di bloccaggio
75,153 € - 88,4165 € Richiedi il lead time qui
M10
Acciaio inossidabile
Bullone di bloccaggio
131,118 € - 163,8975 € Richiedi il lead time qui
M12;M16
Acciaio inossidabile
Punta trapano
28,2798 € - 33,2715 € Richiedi il lead time qui
M16
Lega di acciaio
Boccola di bloccaggio
82,574 € - 103,2175 € Richiedi il lead time qui
M16
Acciaio inossidabile
Bullone di bloccaggio
121,4215 € - 151,7718 € Richiedi il lead time qui
M10
Acciaio inossidabile
Punta trapano
75,153 € - 88,4165 € Richiedi il lead time qui
M12
Acciaio inossidabile
Bullone di bloccaggio
31,3855 € - 36,9205 € Richiedi il lead time qui
M10;M16
Acciaio inossidabile
Strumento installazione boccola
Boccola di bloccaggio M10 13.2 Lega di acciaio

20266127

Fascia di prezzo
22,1708 € - 18,8498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Boccola di bloccaggio
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Peso g
    10.0
Bullone di bloccaggio M10 9.9 Acciaio inossidabile

20266103

Fascia di prezzo
88,4165 € - 75,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Bullone di bloccaggio
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Peso g
    16.0
  • A/F
    5.0
Punta trapano M12;M16 Acciaio inossidabile

20266387

Fascia di prezzo
163,8975 € - 131,118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Punta trapano
  • Dimensioni filettatura
    M12;M16
Boccola di bloccaggio M16 20.7 Lega di acciaio

20266110

Fascia di prezzo
33,2715 € - 28,2798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Boccola di bloccaggio
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Peso g
    30.0
Bullone di bloccaggio M16 15.9 Acciaio inossidabile

20266134

Fascia di prezzo
103,2175 € - 82,574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Bullone di bloccaggio
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Peso g
    58.0
  • A/F
    8.0
Punta trapano M10 Acciaio inossidabile

20266370

Fascia di prezzo
151,7718 € - 121,4215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Punta trapano
  • Dimensioni filettatura
    M10
Bullone di bloccaggio M12 12.6 Acciaio inossidabile

20267643

Fascia di prezzo
88,4165 € - 75,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Bullone di bloccaggio
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Peso g
    27.0
  • A/F
    6.0
Strumento installazione boccola M10;M16 Acciaio inossidabile

20265724

Fascia di prezzo
36,9205 € - 31,3855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Strumento installazione boccola
  • Dimensioni filettatura
    M10;M16
  • Peso g
    159.0