Menu Ricerca

Bullone di bloccaggio M10 9.9 Acciaio inossidabile

Questo perno di bloccaggio a espansione offre un bloccaggio rapido e sicuro dei componenti. È dotato di un meccanismo a espansione che consente un'impostazione rapida e semplice, riducendo al minimo il tempo impiegato per i metodi di serraggio tradizionali e aumentando la produttività. Perfetto per la lavorazione di componenti ad alta velocità.
Codice articolo Essentra :

20266103

Codice articolo precedente:

20266103

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 88,4165 €
5 - 9 83,9988 €
10 - 19 79,5708 €
20 + 75,153 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

88,42 €

1 x 88,4165 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Bullone di bloccaggio
Dimensioni filettatura M10
Peso g 16.0
A/F 5.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci