Menu Ricerca

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Disponibile

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Codice Serie: SR6566

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro manopola Altezza manopola Lunghezza serraggio Acquista
9,7829 € - 12,2149 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,9793 € - 14,3704 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
14,0527 € - 15,6141 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
13,5281 € - 15,6122 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,0512 € - 11,8694 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,0196 € - 12,0076 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,5015 € - 13,1268 € 367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,1307 € - 15,1425 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,7352 € - 11,6898 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,351 € - 11,8694 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,2149 € - 12,2149 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,079 € - 13,0992 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
19,6443 € - 24,5553 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
9,4928 € - 11,828 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
19,1141 € - 23,8857 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
10197417 18,5795 € - 23,2279 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
15,4447 € - 15,4447 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,5389 € - 16,1544 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,7897 € - 14,1632 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,372 € - 14,2184 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • di 3
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 30.0 mm Nero

10197271

Fascia di prezzo
12,2149 € - 9,7829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 20.0 mm Nero

10197059

Fascia di prezzo
14,3704 € - 11,9793 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Acciaio

10630372

Fascia di prezzo
15,6141 € - 14,0527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza serraggio
    30.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    20.0 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Nero

10197110

Fascia di prezzo
15,6122 € - 13,5281 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 50.0 mm Nero

10197189

Fascia di prezzo
11,8694 € - 10,0512 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 25.0 mm Nero

10197264

Fascia di prezzo
12,0076 € - 10,0196 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 80.0 mm Nero

10197349

Fascia di prezzo
13,1268 € - 10,5015 €

Livelli di giacenza
367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197080

Fascia di prezzo
15,1425 € - 12,1307 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197158

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,7352 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 45.0 mm Nero

10197233

Fascia di prezzo
11,8694 € - 10,351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 60.0 mm Nero

10197257

Fascia di prezzo
12,2149 € - 12,2149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 70.0 mm Nero

10197332

Fascia di prezzo
13,0992 € - 11,079 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Nero

10197448

Fascia di prezzo
24,5553 € - 19,6443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 45.0 mm Nero

10197172

Fascia di prezzo
11,828 € - 9,4928 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 70.0 mm Nero

10197431

Fascia di prezzo
23,8857 € - 19,1141 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Nero

10197417

Fascia di prezzo
23,2279 € - 18,5795 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Nero

10197370

Fascia di prezzo
15,4447 € - 15,4447 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Nero

10235331

Fascia di prezzo
16,1544 € - 14,5389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Nero

10197035

Fascia di prezzo
14,1632 € - 11,7897 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 16.0 mm Nero

10197042

Fascia di prezzo
14,2184 € - 11,372 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero