Menu Ricerca

Bulloni esagonali M8 35.0 5.5 Beige PEEK

Questi bulloni esagonali garantiscono un’elevata resistenza al taglio e un’ottima stabilità di allineamento durante il montaggio. Offrono eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettati per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzati in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20833176

Codice articolo precedente:

20833176

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 7,9232 €
100 + 7,2057 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

158,46 €

20 x 7,9232 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M8
l1 ±0.2 35.0
h1 5.5
l2 2.5
A/F 13.0
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci