Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,9661 € - 104,0441 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 5,7069 € - 6,3318 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 29,1457 € - 43,7255 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 15,3018 € - 22,925 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 2,5272 € - 15,1769 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 10,5391 € - 16,6487 € | Richiedi il lead time qui |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 25,7437 € - 38,6156 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 7,7759 € - 8,5118 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 50,4183 € - 75,6066 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 4,8044 € - 28,9235 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 17,343 € - 27,3406 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 30,0917 € - 30,7104 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 13,4993 € - 13,7689 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 33,0898 € - 33,756 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 27,6322 € - 41,4482 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 11,0945 € - 66,6088 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 32,1222 € - 32,7726 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 5,8211 € - 34,969 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 10,6363 € - 16,8154 € | Richiedi il lead time qui |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 2,3189 € - 2,6382 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare