Menu Ricerca

Copertura per flange 395.0 mm 23.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10239216

Codice articolo precedente:

34289

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 16,8154 €
25 - 249 11,2056 €
250 + 10,6363 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,82 €

1 x 16,8154 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 395.0 mm
h 23.0 mm
Diametro Nominale DN 250
Classe pressione nominale 10
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci