Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,5813 € - 41,3584 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
7,1391 € - 7,8842 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
50,2812 € - 51,3181 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
2,8719 € - 3,1564 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
31,6589 € - 47,4681 € | Richiedi il lead time qui |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
50,5161 € - 75,781 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
10,6342 € - 16,7845 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
61,5026 € - 92,2675 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
||
8,2771 € - 9,415 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
10,4852 € - 15,7414 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
DN 200
|
1.063 in
27.0 mm
|
25
|
||
35,5172 € - 35,5172 € | Richiedi il lead time qui |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
26,6059 € - 39,9089 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
1.024 in
26.0 mm
|
16
|
||
29,505 € - 44,2575 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
8,6451 € - 10,4606 € | 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
12,0566 € - 18,085 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
18,5146 € - 24,0005 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
9,3202 € - 55,8265 € | Richiedi il lead time qui |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
28,8818 € - 43,3227 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
7,085 € - 42,537 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
6,5431 € - 7,5184 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare