Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3306 € - 14,6092 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
26,8769 € - 40,3153 € | Richiedi il lead time qui |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
25,1158 € - 37,6737 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
10,5936 € - 15,9039 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
2,4248 € - 14,5222 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
35,4114 € - 53,09 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
14,7254 € - 23,2463 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
51,7895 € - 77,7046 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
49,1885 € - 73,7625 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
26,9582 € - 40,4373 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
31,3387 € - 31,9732 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
6,665 € - 40,0038 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
28,8818 € - 43,3227 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
26,037 € - 39,0284 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
14,4409 € - 22,8128 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
4,7955 € - 5,3374 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
67,4767 € - 101,2219 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
2,33 € - 2,6687 € | Richiedi il lead time qui |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
30,7784 € - 46,1811 € | Richiedi il lead time qui |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
31,4422 € - 47,17 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare