Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
14,7254 € - 23,2463 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
4,6872 € - 28,218 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
10,3768 € - 16,4052 € Richiedi il lead time qui
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
55,2169 € - 82,8118 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
9,4692 € - 14,2106 € 1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
DN 150
25.0 mm
40
10,5936 € - 15,9039 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
67,4767 € - 101,2219 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
2,7773 € - 5,8324 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
4,484 € - 26,8091 € 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
1,2781 € - 2,6608 € 1588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
3,0209 € - 3,4544 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,628 € - 15,7414 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
2,2661 € - 4,7298 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
4,5923 € - 27,6084 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,2937 € - 4,8168 € 657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
2,0588 € - 4,3235 € 759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
2,6822 € - 2,9803 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,9017 € - 6,0936 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,3583 € - 9,7943 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
9,4286 € - 11,0135 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
  • di 8
Copertura per flange 450.0 mm 35.0 mm PE Giallo

10239247

Fascia di prezzo
23,2463 € - 14,7254 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    450.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 185.0 mm 19.0 mm PE Giallo

10232705

Fascia di prezzo
28,218 € - 4,6872 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 395.0 mm 23.0 mm PE Giallo

10239216

Fascia di prezzo
16,4052 € - 10,3768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    10
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 812.8 mm 88.9 mm PE Giallo

10239087

Fascia di prezzo
82,8118 € - 55,2169 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 300.0 mm 25.0 mm PE Giallo

10239162

Fascia di prezzo
14,2106 € - 9,4692 €

Livelli di giacenza
1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    300.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 375.0 mm 19.0 mm PE Giallo

10239193

Fascia di prezzo
15,9039 € - 10,5936 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 857.2 mm 107.9 mm PE Giallo

10239094

Fascia di prezzo
101,2219 € - 67,4767 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 152.4 mm 19.1 mm PE Giallo

10073858

Fascia di prezzo
5,8324 € - 2,7773 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 165.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231968

Fascia di prezzo
26,8091 € - 4,484 €

Livelli di giacenza
107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 50
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 90.0 mm 12.0 mm PE Giallo

10073797

Fascia di prezzo
2,6608 € - 1,2781 €

Livelli di giacenza
1588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10230756

Fascia di prezzo
3,4544 € - 3,0209 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 120.0 mm 12.0 mm PE Giallo

10232637

Fascia di prezzo
15,7414 € - 2,628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Classe pressione nominale
    10
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 150.5 mm 15.0 mm PE Giallo

10073841

Fascia di prezzo
4,7298 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 185.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10231975

Fascia di prezzo
27,6084 € - 4,5923 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 108.0 mm 14.2 mm PE Giallo

10073827

Fascia di prezzo
4,8168 € - 2,2937 €

Livelli di giacenza
657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 95.2 mm 14.2 mm PE Giallo

10073803

Fascia di prezzo
4,3235 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 127.0 mm 17.5 mm PE Giallo

10230794

Fascia di prezzo
2,9803 € - 2,6822 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10073865

Fascia di prezzo
6,0936 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 279.4 mm 25.4 mm PE Giallo

10230718

Fascia di prezzo
9,7943 € - 8,3583 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 381.0 mm 55.6 mm PE Giallo

10230275

Fascia di prezzo
11,0135 € - 9,4286 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI