Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,8522 € - 6,8276 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
2,501 € - 5,2521 € | 1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
58,2649 € - 87,377 € | Richiedi il lead time qui |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
49,4594 € - 74,1689 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
3,2106 € - 3,6034 € | 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
2,2623 € - 2,6145 € | 397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
2,7364 € - 3,1022 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
29,3577 € - 29,9613 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
32,2827 € - 32,9327 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
5,6791 € - 34,116 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
14,9286 € - 22,3658 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
10,282 € - 16,2426 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
30,9053 € - 30,9053 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
5,5677 € - 6,1773 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
99,4791 € - 101,5064 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
28,4348 € - 42,6589 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
14,2648 € - 22,5419 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
137,0546 € - 139,8557 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
5,1402 € - 5,7205 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
7,5862 € - 8,3042 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare