Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.
Codice Serie: SR1734
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro minimo tubo compatibile | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8193 € - 30,1859 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 6,4903 € - 7,2053 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 19,2422 € - 23,2831 € | 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 24,0349 € - 40,7151 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,1075 € - 1,5721 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 288,8185 € - 288,8185 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
82.021 ft
25.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1885 € - 1,238 € | Richiedi il lead time qui |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 392,1105 € - 392,1105 € | Richiedi il lead time qui |
32.808 ft
10.0 m
|
Nero
|
Acciaio
|
1.106 in
28.1 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,8698 € - 4,9809 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 2,436 € - 2,436 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,5862 € - 1,6655 € | Richiedi il lead time qui |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 153,1585 € - 161,2202 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.808 ft
10.0 m
|
Nero
|
Acciaio
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,9701 € - 1,6004 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 6,5342 € - 6,5342 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 2,5856 € - 2,6966 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 1,5296 € - 1,5296 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 1,1563 € - 1,2039 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 3,2201 € - 3,2835 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 0,8016 € - 1,3214 € | Richiedi il lead time qui |
328.084 ft
100.0 m
|
Nero
|
LDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 475,828 € - 475,828 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
164.042 ft
50.0 m
|
Nero
|
PA
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.835 in
21.2 mm