Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Diametro interno cappuccio | Diametro foro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8814 € - 0,8814 € | 1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,672 € - 1,0454 € | 1301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |