Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1011 € - 0,215 € | 44713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Giallo
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,0689 € - 0,1482 € | 52744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,1506 € - 0,3395 € | 1298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0684 € - 0,1416 € | 31778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0972 € - 0,2115 € | 8183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0931 € - 0,1999 € | 21073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Giallo
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,0635 € - 0,1378 € | 3562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Naturale
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0764 € - 0,1575 € | 41247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,4117 € - 0,8531 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Naturale
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,076 € - 0,1421 € | Richiedi il lead time qui |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0884 € - 0,1993 € | 500882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,0667 € - 0,1378 € | 5851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,0585 € - 0,1262 € | 18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Giallo
|
0.555 in
14.1 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0811 € - 0,1729 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
10084731 | 0,1245 € - 0,2811 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
|
0,485 € - 1,0475 € | 1187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1519 € - 0,3249 € | 196868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,1113 € - 0,2414 € | 90200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0638 € - 0,1363 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,0898 € - 0,1944 € | 22590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare