Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
130 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,0324 € - 0,3063 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Rosso
PVC
2
0,2237 € - 0,3807 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.3 mm
Nero
PVC
2
0,3937 € - 0,5948 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Rosso
PVC
2
0,1572 € - 0,2236 € 69500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Rosso
PVC
2
0,3144 € - 0,5175 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
PVC
2
0,1472 € - 0,3182 € 59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
PVC
2
0,4957 € - 0,8179 € 4306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Rosso
PVC
2
0,5693 € - 0,5859 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
Nero
PVC
2
0,3696 € - 0,7703 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
Rosso
PVC
2
1,7773 € - 3,7324 € 20755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
PVC
2
0,3937 € - 0,6513 € 8930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Nero
PVC
2
0,3299 € - 0,5472 € 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Nero
PVC
0,3696 € - 0,4193 € 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
Nero
PVC
0,4206 € - 0,7465 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Nero
PVC
2
0,3328 € - 0,7703 € Richiedi il lead time qui
17.4 mm
Rosso
PVC
2
0,0387 € - 0,3569 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Rosso
PVC
2
0,4304 € - 0,9039 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rosso
PVC
2
0,3073 € - 0,5115 € 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
Nero
PVC
2
0,4433 € - 0,4758 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
0,1756 € - 0,336 € 134500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
PVC
2
  • di 7
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020753

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 16.3 mm 13.0 mm PVC Nero

10020050

Fascia di prezzo
0,3807 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 14.3 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020784

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 9.7 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020685

Fascia di prezzo
0,2236 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
69500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 14.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10020012

Fascia di prezzo
0,5175 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 13.0 mm PVC Nero

10019955

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020845

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,4957 €

Livelli di giacenza
4306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 24.6 mm 25.0 mm PVC Nero

10020180

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020821

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3696 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 44.5 mm 38.0 mm PVC Nero

10020289

Fascia di prezzo
3,7324 € - 1,7773 €

Livelli di giacenza
20755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 25.0 mm PVC Nero

10020104

Fascia di prezzo
0,6513 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
8930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10020036

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 25.0 mm PVC Nero

10020081

Fascia di prezzo
0,4193 € - 0,3696 €

Livelli di giacenza
529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 23.8 mm 25.0 mm PVC Nero

10020166

Fascia di prezzo
0,7465 € - 0,4206 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020814

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 11.1 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020722

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020807

Fascia di prezzo
0,9039 € - 0,4304 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 13.2 mm 25.0 mm PVC Nero

10020005

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.2 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 22.0 mm 25.0 mm PVC Nero

10020159

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,4433 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 10.8 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020708

Fascia di prezzo
0,336 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
134500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2