Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0779 € - 0,1897 € | Richiedi il lead time qui |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2577 € - 0,5353 € | 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6954 € - 0,9874 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2024 € - 2,0522 € | 6055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1397 € - 0,2305 € | 95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5792 € - 0,7465 € | Richiedi il lead time qui |
0.988 in
25.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1812 € - 1,8321 € | 36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0995 € - 0,1493 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0725 € - 0,1612 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,1903 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3342 € - 0,5115 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3583 € - 0,4342 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,5679 € - 0,6602 € | 30750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1883 € - 0,4223 € | 4634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5234 € - 1,0993 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4871 € - 2,1771 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2179 € - 0,4578 € | 84500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,5566 € - 0,7316 € | 44081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0373 € - 0,2691 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0764 € - 1,8321 € | 11795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2