Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1685 € - 0,1798 € | 4885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,2223 € | 13824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1242 € | 26481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3965 € - 0,4404 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Azzurro
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2053 € | 3983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0324 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5084 € - 0,5651 € | 7009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2294 € | 750226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,3611 € | 30096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 10251058 | 0,0381 € - 0,0381 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
| 0,2943 € - 0,3429 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,5054 € - 0,5915 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6803 € - 0,6803 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3235 € - 0,3401 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,329 € - 0,386 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2402 € - 0,2527 € | 25130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,336 € - 0,3915 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1181 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,1543 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6104 € - 0,6798 € | 29200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare