I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6387 € - 0,6656 € | 8922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.925 in
48.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,6811 € | 4280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5283 € - 2,1414 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,747 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1142 € | 8819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,5156 € - 0,5255 € | 62843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,243 € - 1,2676 € | 30902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,083 € - 1,1039 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7889 € - 0,8049 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2,3015 € - 2,3384 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2375 € - 0,2375 € | 58452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,224 € - 0,2289 € | 12973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1895 € - 0,1932 € | 12484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,0875 € | 33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,3292 € - 1,3538 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,4399 € - 1,4646 € | 787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4159 € - 0,4332 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2338 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2227 € - 0,2264 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0931 € - 0,0931 € | 10999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare