Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard PCR

Disponibile

I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Se utilizzato come tappo d1 Colore d2 d3 Se utilizzato come cappuccio d4 Acquista
0,0473 € - 0,0736 € Richiedi il lead time qui
24.7 mm
Verde
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,0694 € - 0,0772 € Richiedi il lead time qui
39.6 mm
Verde
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,3289 € - 0,5117 € Richiedi il lead time qui
93.5 mm
Verde
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,4368 € - 0,4854 € Richiedi il lead time qui
108.0 mm
Verde
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
0,1058 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
48.6 mm
Verde
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
0,2392 € - 0,2658 € Richiedi il lead time qui
74.0 mm
Verde
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,0426 € - 0,0663 € Richiedi il lead time qui
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
1,0021 € - 1,1135 € Richiedi il lead time qui
139.5 mm
Verde
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
0,0534 € - 0,0831 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Verde
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,3015 € - 0,3351 € Richiedi il lead time qui
84.2 mm
Verde
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,062 € - 0,0964 € Richiedi il lead time qui
33.9 mm
Verde
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,8136 € - 0,9041 € Richiedi il lead time qui
124.0 mm
Verde
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,0442 € - 0,0688 € Richiedi il lead time qui
23.4 mm
Verde
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
0,1768 € - 0,1965 € Richiedi il lead time qui
68.1 mm
Verde
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,0564 € - 0,0627 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Verde
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,0504 € - 0,056 € Richiedi il lead time qui
26.6 mm
Verde
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
0,0594 € - 0,0661 € Richiedi il lead time qui
33.6 mm
Verde
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
0,0297 € - 0,0462 € Richiedi il lead time qui
14.2 mm
Verde
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
0,067 € - 0,1043 € Richiedi il lead time qui
38.6 mm
Verde
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
1,7559 € - 1,951 € Richiedi il lead time qui
216.0 mm
Verde
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
  • di 2
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Verde

20747152

Fascia di prezzo
0,0736 € - 0,0473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Verde

20747237

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Verde

20747312

Fascia di prezzo
0,5117 € - 0,3289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Verde

20747350

Fascia di prezzo
0,4854 € - 0,4368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Verde

20747244

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Verde

20747282

Fascia di prezzo
0,2658 € - 0,2392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Verde

20747138

Fascia di prezzo
0,0663 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm Verde

20747381

Fascia di prezzo
1,1135 € - 1,0021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Verde

20747176

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0534 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Verde

20747305

Fascia di prezzo
0,3351 € - 0,3015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Verde

20747206

Fascia di prezzo
0,0964 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Verde

20747374

Fascia di prezzo
0,9041 € - 0,8136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Verde

20747145

Fascia di prezzo
0,0688 € - 0,0442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Verde

20747268

Fascia di prezzo
0,1965 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Verde

20747183

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Verde

20747169

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Verde

20747190

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Verde

20747107

Fascia di prezzo
0,0462 € - 0,0297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Verde

20747220

Fascia di prezzo
0,1043 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm Verde

20747428

Fascia di prezzo
1,951 € - 1,7559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm