Menu Ricerca

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Alta temperatura

Disponibile

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.

  • Il design unico consente a ciascun cappuccio di adattarsi a un'ampia gamma di diametri.
  • Facili da inserire e rimuovere.
Materiale: PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Acquista
0,4919 € - 1,0359 € 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
25.0 mm
0,8871 € - 1,8803 € 685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
50.0 mm
0,7516 € - 1,5872 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
40.0 mm
0,391 € - 0,8269 € 19851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
25.0 mm
0,6383 € - 1,4363 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
30.0 mm
Cappuccio con linguetta di tiro 13.5 mm 25.0 mm PVC flessibile Giallo

10015858

Fascia di prezzo
1,0359 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale
    PVC flessibile
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 24.0 mm 50.0 mm PVC flessibile Giallo

10015889

Fascia di prezzo
1,8803 € - 0,8871 €

Livelli di giacenza
685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Materiale
    PVC flessibile
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 40.0 mm PVC flessibile Giallo

10015872

Fascia di prezzo
1,5872 € - 0,7516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiale
    PVC flessibile
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 11.0 mm 25.0 mm PVC flessibile Giallo

10015841

Fascia di prezzo
0,8269 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
19851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale
    PVC flessibile
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 16.5 mm 30.0 mm PVC flessibile Giallo

10015865

Fascia di prezzo
1,4363 € - 0,6383 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale
    PVC flessibile
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790