Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 13.5 mm 25.0 mm PVC flessibile Giallo

This yellow PVC high temp multi-flex cap fits 11.0 - 13.5 mm diameters for applications upto 210°C. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Codice articolo Essentra :

10015858

Codice articolo precedente:

MFYJ-110-025

316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 1,0359 €
2000 + 0,4919 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

207,18 €

200 x 1,0359 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 13.5 mm
h 25.0 mm
Materiale PVC flessibile
Colore Giallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci