Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,1022 € - 4,8768 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
82,1073 € - 123,1813 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
6,3141 € - 6,4534 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
77,3524 € - 116,0421 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
42,4349 € - 43,3015 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
3,1022 € - 4,8768 € | Richiedi il lead time qui |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
17,4413 € - 17,7973 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
30,1006 € - 30,7041 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
4,813 € - 4,9058 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
69,0753 € - 103,5926 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
4,9832 € - 5,0915 € | Richiedi il lead time qui |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
25,9221 € - 26,4483 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
3,1428 € - 4,9716 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
3,197 € - 5,0529 € | 1241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
10144114 | 0,4936 € - 1,0367 € | 6514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
|
3,197 € - 5,0529 € | Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
311,143 € - 311,143 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
60,4179 € - 61,6405 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
9,301 € - 9,5022 € | Richiedi il lead time qui |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
39,8659 € - 40,6861 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare