Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1451 € - 0,3046 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,2252 € - 0,6321 € | 1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,3219 € - 0,5961 € | 814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,1312 € - 0,2756 € | 30993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,132 € - 0,2774 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,478 € - 1,0562 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Giallo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
10020319 | 0,0786 € - 0,1651 € | 222410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|
0,2058 € - 0,4323 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,0625 € - 0,4439 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,2887 € - 0,6064 € | Richiedi il lead time qui |
1.059 in
26.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1506 € - 0,4245 € | 4540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2293 € - 0,4816 € | 3485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,32 € - 0,5926 € | 2412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
0,5886 € - 1,2158 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1741 € - 0,3656 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,0873 € - 0,1834 € | 52487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1343 € - 0,282 € | 15325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,6535 € - 1,5234 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,0662 € - 0,3917 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,2639 € - 0,5542 € | 3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare