Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1614 € - 0,3241 € | 6806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
S
|
Giallo
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 214,5311 € - 321,7966 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
9.055 in
230.0 mm
|
DN 1600, ANSI 64
|
64 in
1625.6 mm
|
|
||
| 1,7845 € - 1,7845 € | 3226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 16,5992 € - 16,5992 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 0,6468 € - 2,1193 € | 7075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 168,7406 € - 253,125 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 0,1852 € - 0,3304 € | 15700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
| 2,7193 € - 4,2234 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,7846 € - 2,1295 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 0,3809 € - 0,3809 € | 4678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 81,0219 € - 121,526 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 9,90 € - 9,90 € | 1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 3,0592 € - 3,0592 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 0,5424 € - 1,7369 € | 7510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 0,7811 € - 2,5044 € | 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 1,4438 € - 4,5177 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 0,2241 € - 0,3581 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 3/8
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
| 1,1769 € - 1,9481 € | 2353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 2,4927 € - 4,2532 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,1784 € - 0,1784 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Nero
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare