Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,99 € - 1,54 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
152.4 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
45.0 mm
170.0 mm
3
2,34 € - 3,64 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
42.0 mm
193.7 mm
3
0,747 € - 1,162 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
125.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
36.2 mm
127.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
38.6 mm
108.0 mm
3
0,747 € - 1,162 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
121.0 mm
3
0,747 € - 1,162 € 1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
41.5 mm
117.5 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
29.5 mm
101.6 mm
3
1,3298 € - 1,4775 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
38.6 mm
110.0 mm
3
1,08 € - 1,68 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
165.0 mm
3
0,747 € - 1,162 € 692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
130.0 mm
3
0,99 € - 1,54 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
148.0 mm
3
0,747 € - 1,162 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
136.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 1016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.3 mm
114.3 mm
3
0,747 € - 1,162 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
120.0 mm
3
0,063 € - 0,098 € 39699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
20.8 mm
22.0 mm
3
0,0315 € - 0,049 € 20337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
19.8 mm
8.0 mm
3
0,0495 € - 0,077 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE
19.7 mm
11.5 mm
3
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 152.4 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593698

Fascia di prezzo
1,54 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 170.0 mm 45.0 mm Naturale LDPE

20593742

Fascia di prezzo
1,8342 € - 1,6507 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    170.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 193.7 mm 42.0 mm Naturale LDPE

20593797

Fascia di prezzo
3,64 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 133.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593629

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 125.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593599

Fascia di prezzo
0,8457 € - 0,7611 €

Livelli di giacenza
880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 127.0 mm 36.2 mm Naturale LDPE

20593605

Fascia di prezzo
0,8457 € - 0,7611 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • h
    36.2
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 108.0 mm 38.6 mm Naturale LDPE

20593537

Fascia di prezzo
0,8457 € - 0,7611 €

Livelli di giacenza
995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 121.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593582

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 117.5 mm 41.5 mm Naturale LDPE

20593568

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 29.5 mm Naturale LDPE

20593506

Fascia di prezzo
0,8457 € - 0,7611 €

Livelli di giacenza
835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 110.0 mm 38.6 mm Naturale LDPE

20593544

Fascia di prezzo
1,4775 € - 1,3298 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 165.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593728

Fascia di prezzo
1,68 € - 1,08 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 130.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593612

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 148.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593681

Fascia di prezzo
1,54 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 136.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593636

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 114.3 mm 40.3 mm Naturale LDPE

20593551

Fascia di prezzo
0,8457 € - 0,7611 €

Livelli di giacenza
1016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 120.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593575

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 22.0 mm 20.8 mm Naturale LDPE

20593032

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
39699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 8.0 mm 19.8 mm Naturale LDPE

20592844

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
20337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    19.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 11.5 mm 19.7 mm Naturale LDPE

20592882

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale