I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,08 € - 1,20 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,054 € - 0,084 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0585 € - 0,091 € | Richiedi il lead time qui |
3/8"
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Richiedi il lead time qui |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,0585 € - 0,091 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2565 € - 0,399 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
0,2385 € - 0,371 € | Richiedi il lead time qui |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,305 € - 2,03 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,2565 € - 0,399 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare