Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile

I tappi per tubi per impieghi gravosi proteggono l'estremità dei tubi da polvere, detriti e contaminanti. Caratterizzati da una base rinforzata. Possono resistere a temperature comprese tra 66 C e -40 C.Utilizzati per proteggere l’estremità di un tubo da polvere, sporcizia e altre impurità.Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, riscaldamento, ventilazione e industriali.Resistenti a temperature da 66 C a -40 C. Materiale: LDPE, PE Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale h d1 Acquista
0,1713 € - 0,4223 € 27234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,8682 € - 1,2373 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,6571 € - 1,609 € 362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,1912 € - 0,4639 € 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
1,2477 € - 15,5852 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,1328 € - 0,3241 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,4064 € - 3,3014 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,3994 € - 0,9398 € 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,7336 € - 1,1094 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,7577 € - 1,7845 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
1,9545 € - 2,9653 € 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,2166 € - 1,844 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
1,0551 € - 1,5971 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
0,456 € - 1,1332 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,125 € - 0,2001 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
1,7845 € - 3,9855 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,143 € - 0,3182 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,228 € - 0,5264 € 18755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,7945 € - 1,2224 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,8469 € - 1,2105 € 1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
  • di 2
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 22.2 mm 17.7 mm Giallo

10083390

Fascia di prezzo
0,4223 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
27234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 42.9 mm 25.4 mm Nero

10105269

Fascia di prezzo
1,2373 € - 0,8682 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi LDPE - PIR Giallo

10081808

Fascia di prezzo
1,609 € - 0,6571 €

Livelli di giacenza
362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Giallo

10083406

Fascia di prezzo
0,4639 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Nero

10106914

Fascia di prezzo
15,5852 € - 1,2477 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 21.4 mm 17.2 mm Giallo

10083383

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 76.1 mm 31.0 mm Giallo

10081730

Fascia di prezzo
3,3014 € - 1,4064 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 31.8 mm 25.4 mm Giallo

10070123

Fascia di prezzo
0,9398 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 35.0 mm 24.6 mm Giallo

10082287

Fascia di prezzo
1,1094 € - 0,7336 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 50.8 mm 24.3 mm Giallo

10068922

Fascia di prezzo
1,7845 € - 0,7577 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 70.0 mm 30.0 mm Giallo

10082263

Fascia di prezzo
2,9653 € - 1,9545 €

Livelli di giacenza
767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 54.0 mm 28.4 mm Giallo

10072417

Fascia di prezzo
1,844 € - 1,2166 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 47.7 mm 28.4 mm Giallo

10082317

Fascia di prezzo
1,5971 € - 1,0551 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 41.3 mm 26.6 mm Giallo

10076927

Fascia di prezzo
1,1332 € - 0,456 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 19.0 mm 12.7 mm Giallo

10083376

Fascia di prezzo
0,2001 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 88.9 mm 30.5 mm Nero LDPE - PIR

10139639

Fascia di prezzo
3,9855 € - 1,7845 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 27.0 mm 25.4 mm Nero

10104187

Fascia di prezzo
0,3182 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 27.0 mm 25.4 mm Giallo

10083413

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
18755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 42.9 mm 25.4 mm Giallo

10083437

Fascia di prezzo
1,2224 € - 0,7945 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 41.3 mm 26.6 mm Nero

10104392

Fascia di prezzo
1,2105 € - 0,8469 €

Livelli di giacenza
1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Codice doganale
    3926909790