Menu Ricerca

Cappucci per viti Torx

Disponibile

I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.

  • Si adatta saldamente sulla testa delle viti Torx.
  • Previene manomissioni o accessi non autorizzati al rivetto.
  • Utilizzato in applicazioni come assemblaggi automobilistici, industriali ed elettronici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B C Dimensione Torx E D Colore Tipo Acquista
0,0512 € - 0,0714 € 42128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grigio
2
0,0476 € - 0,0476 € 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Bianco
1
0,0707 € - 0,0988 € 3479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Nero
1
0,0807 € - 0,0807 € 6898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Grigio
1
0,0512 € - 0,0714 € 8323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Nero
2
0,0512 € - 0,0714 € 11669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Bianco
2
0,0512 € - 0,0714 € 2235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grigio
2
0,0718 € - 0,1003 € 2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Bianco
2
0,0715 € - 0,0999 € 77946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grigio
2
0,0512 € - 0,0714 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grigio
2
0,0512 € - 0,0714 € 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Bianco
2
0,0718 € - 0,1003 € 6386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Nero
2
0,0512 € - 0,0714 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Nero
2
0,0512 € - 0,0714 € 6597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grigio
2
0,0645 € - 0,09 € 23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grigio
1
0,065 € - 0,0906 € 3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Grigio
1
0,0645 € - 0,09 € 29202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Nero
1
0,0645 € - 0,09 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Nero
1
0,0707 € - 0,0988 € 29865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Bianco
1
0,0512 € - 0,0714 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Nero
2
  • di 2
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grigio

10216705

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
42128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Tipo
    2
Coprivite Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Bianco

10216576

Fascia di prezzo
0,0476 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Cappuccio Torx LDPE Nero

10216620

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
3479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grigio

10216613

Fascia di prezzo
0,0807 € - 0,0807 €

Livelli di giacenza
6898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Nero

10216651

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
8323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Dimensione Torx
    TX10
  • Tipo
    2
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Bianco

10216699

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
11669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Tipo
    2
Cappuccio Torx LDPE Grigio

10216675

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
2235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Dimensione Torx
    TX15
  • Tipo
    2
Cappuccio Torx LDPE Bianco

10216781

Fascia di prezzo
0,1003 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
2683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216798

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
77946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216736

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Bianco

10216750

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Nero

10216804

Fascia di prezzo
0,1003 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
6386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Nero

10216774

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216767

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
6597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grigio

10216552

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Grigio

10216583

Fascia di prezzo
0,0906 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
3118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Nero

10216569

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
29202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Nero

10216590

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Bianco

10216606

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
29865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Nero

10216712

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Tipo
    2