Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 12.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008041

Codice articolo precedente:

FCYJ-0127-013

12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2544 €
5000 + 0,1211 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

127,20 €

500 x 0,2544 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 12.7 mm
h 13.0 mm
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci