Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 13.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008096

Codice articolo precedente:

FCYJ-0138-025

2799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3453 €
2500 + 0,1644 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

86,33 €

250 x 0,3453 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 13.8 mm
h 25.0 mm
Dimensioni filettatura M14
Filettatura standard Filettatura Metrica
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci