Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2528 € - 0,531 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3302 € - 0,6935 € | 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,079 € - 0,1744 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1906 € - 0,4004 € | 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0359 € - 0,2373 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2473 € - 0,5194 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,163 € - 0,3424 € | 353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1796 € - 0,3772 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2183 € - 0,4584 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2832 € - 0,5948 € | 6030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,6135 € - 1,3609 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1211 € - 0,2544 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1094 € - 0,2298 € | 2709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1018 € - 0,2251 € | 2383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1102 € - 0,2315 € | 3837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0421 € - 0,2718 € | 4484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,137 € - 0,2878 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1395 € - 0,293 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0625 € - 0,412 € | 7393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare