I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,109 € - 3,424 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
0,067 € - 0,1038 € | 12435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0707 € - 0,1099 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0652 € - 0,1024 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0746 € - 0,1172 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0707 € - 0,112 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0725 € - 0,114 € | 6153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,1137 € - 0,1999 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0912 € - 0,1671 € | 2895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0953 € - 0,1671 € | 26677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0707 € - 0,1128 € | 21680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0912 € - 0,2219 € | 6576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,1369 € - 0,2457 € | Richiedi il lead time qui |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,1741 € - 0,3569 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1004 € - 0,1802 € | 5103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0921 € - 0,2071 € | 4298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0809 € - 0,1714 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1229 € - 0,237 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1506 € - 0,2498 € | 4839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1119 € - 0,2205 € | 9407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare