Menu Ricerca

Cappucci Unicap

Disponibile

I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.

  • Progettati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte per motivi estetici o di sicurezza.
  • Disponibile sia a basso profilo che ad alto profilo.
  • Sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e agli urti, grazie al loro materiale.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Dimensioni vite compatibili (tutti) Tipo componente Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0965 € - 0,2072 € 2370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Beige
4.5 mm
M4
Cap
Polipropilene
1
0,0739 € - 0,076 € 58133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.5 mm
M4
Cap
Polipropilene
1
Richiedi il lead time qui
Argento
4.2 mm
M3
Cap
Polipropilene
1
Richiedi il lead time qui
Marrone
4.2 mm
M3
Cap
Polipropilene
2
0,0931 € - 0,1141 € Richiedi il lead time qui
Grigio
6.5 mm
M5
Cap
Polipropilene
1
0,1378 € - 0,1929 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
2.5 mm
M4
Rondella
Polietilene a bassa densità
Washer
0,0845 € - 0,186 € 5359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
6.5 mm
M5
Cap
Polipropilene
1
0,0654 € - 0,1398 € 3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.2 mm
M3
Cap
Polipropilene
1
0,088 € - 0,1889 € 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
4.5 mm
M4
Cap
Polipropilene
1
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Selce
6.5 mm
M5
Cap
Polipropilene
1
0,0674 € - 0,1387 € Richiedi il lead time qui
Bianco
4.8 mm
M5
Rondella
Polipropilene
6 - Aperto
0,0903 € - 0,0903 € Richiedi il lead time qui
Oro
4.8 mm
M5
Cap
Polipropilene
1
0,0824 € - 0,1153 € 3678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
2.5 mm
M5
Rondella
Polipropilene
3
0,082 € - 0,1848 € Richiedi il lead time qui
Beige
4.2 mm
M3
Cap
Polipropilene
2
0,0724 € - 0,1448 € Richiedi il lead time qui
Nero
6.5 mm
M5
Cap
Polipropilene
1
0,0834 € - 0,1903 € 3768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
4.5 mm
M5
Cap
Polipropilene
1
0,0688 € - 0,1433 € Richiedi il lead time qui
Bianco
6.5 mm
M5
Cap
Polipropilene
1
0,0764 € - 0,1641 € 2478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.2 mm
M3
Cap
Polipropilene
1
17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone
4.5 mm
M4
Cap
Polipropilene
1
0,0844 € - 0,1181 € 24195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.8 mm
M6
Rondella
Polipropilene
3
  • di 6
Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Beige

10206614

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
2370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Beige
Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Nero

10206690

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
58133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Cappuccio Unicap M3 4.2 mm PP Argento

10206348


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    4.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Argento
Cappuccio Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Marrone

10206102


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    4.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Marrone
Cappuccio Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grigio

10241363

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Grigio
Cappuccio Unicap M4 2.5 mm 11.3 mm LDPE - PIR Naturale

10101575

Fascia di prezzo
0,1929 € - 0,1378 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    2.5 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
Cappuccio Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Grigio

10241400

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
5359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Grigio
Cappuccio Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Nero

10206324

Fascia di prezzo
0,1398 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Cappuccio Unicap M4 4.5 mm PP Grigio

10206645

Fascia di prezzo
0,1889 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Grigio
Cappuccio Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Selce

10241394


Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Selce
Cappuccio Unicap M5 4.8 mm 14.5 mm PP Bianco

10215043

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    4.8 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco
Cappuccio Unicap M5 4.8 mm PP Oro

10214909

Fascia di prezzo
0,0903 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    4.8 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Oro
Cappuccio Unicap M5 14.7 mm PP Bianco

10136775

Fascia di prezzo
0,1153 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
3678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    2.5 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco
Cappuccio Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Fascia di prezzo
0,1848 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    4.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Beige
Cappuccio Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Nero

10241417

Fascia di prezzo
0,1448 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
Cappuccio Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Grigio

10214794

Fascia di prezzo
0,1903 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
3768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Grigio
Cappuccio Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Bianco

10241325

Fascia di prezzo
0,1433 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco
Cappuccio Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Bianco

10339732

Fascia di prezzo
0,1641 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
2478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.2 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco
Cappuccio Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Marrone

10206621


Livelli di giacenza
17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • Tipo componente
    Cap
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Marrone
Cappuccio Unicap M6 4.8 mm PP Bianco

10089347

Fascia di prezzo
0,1181 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
24195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.8 mm
  • Tipo componente
    Rondella
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Bianco