Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1103 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Rondella
|
Polipropilene
|
6
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | 18900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio argento
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 0,0799 € - 0,148 € | 19700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Selce
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0971 € - 0,136 € | 1514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio chiaro
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
||
| 0,0813 € - 0,1138 € | 119350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Osprey
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Pietra
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
|||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Panna
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0864 € - 0,1209 € | 50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,0781 € - 0,1446 € | 20750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio argento
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
1
|
||
| 0,1057 € - 0,1481 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.118 in
3.0 mm
|
M4
|
Rondella
|
Polipropilene
|
6
|
||
| 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Teak
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cappuccio
|
Polipropilene
|
2
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare