Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 12.0 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20750091

Codice articolo precedente:

20750091

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0609 €
5000 - 24999 0,0435 €
25000 + 0,0391 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

30,45 €

500 x 0,0609 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 10.0 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Lunghezza minima scheda 6.5 mm
Lunghezza minima scheda 8.0 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Contenuto Riciclato % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci