Menu Ricerca

Cappuccio alettato con presa PCR

In produzione

I cappucci alettati sono progettati per proteggere una varietà di perni Offrono sia sicurezza che una presa migliorata per una gestione sicura. Le alette interne garantiscono una vestibilità sicura e sono flessibili per adattarsi a diversi diametri, utilizzando un unico pezzo. Questi cappucci impediscono la ruggine e la corrosione, proteggendo i perni dall'abrasione. Si installano e si rimuovono facilmente. Sono adatti per varie applicazioni, tra cui la produzione, ringhiere, recinzioni e mobili.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCA2PCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D Lunghezza minima scheda H h1 d1 Lunghezza minima scheda Acquista
0,0701 € - 0,0779 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
11.0 mm
9.0 mm
0,1289 € - 0,2005 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
33.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
1.5 mm
29.0 mm
26.0 mm
0,0391 € - 0,0609 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
14.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
1.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,057 € - 0,0634 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
16.5 mm
9.0 mm
22.0 mm
1.5 mm
12.5 mm
10.5 mm
Cappuccio per perno filettato 13.0 mm Verde LDPE - PCR

20750107

Fascia di prezzo
0,0779 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cappuccio per perno filettato 31.0 mm Verde LDPE - PCR

20750121

Fascia di prezzo
0,2005 € - 0,1289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    30.0 mm
Cappuccio per perno filettato 12.0 mm Verde LDPE - PCR

20750091

Fascia di prezzo
0,0609 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm
Cappuccio per perno filettato 14.5 mm Verde LDPE - PCR

20750114

Fascia di prezzo
0,0634 € - 0,057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • H
    22.0 mm