Menu Ricerca

Cappuccio per perno filettato 14.5 mm Verde LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20750114

Codice articolo precedente:

20750114

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,0634 €
1250 + 0,057 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

15,85 €

250 x 0,0634 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.5 mm
d 14.5 mm
d1 12.5 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Lunghezza minima scheda 9.0 mm
Lunghezza minima scheda 10.5 mm
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Contenuto Riciclato % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci