I cappucci antipolvere per fibra ottica forniscono protezione dall'ambiente esterno per gli adattatori dei connettori SMA, ST e FC. Il PVC nero flessibile è resistente e garantisce una perfetta aderenza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza interno | Diametro interno | Tipo cappuccio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5252 € - 0,6355 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
ST Connector Adapter Dust Cap
|
||
0,573 € - 0,619 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
SMA Connector Adapter Dust Cap
|
||
0,3335 € - 0,3335 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
FC Connector Adapter Dust Cap
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare