Le cerniere a saldare in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile funzionano mediante una struttura molto semplice. Le versioni in acciaio sono disponibili con perno in ottone o in acciaio e sono estremamente versatili in termini di utilizzo. Sono vendute con o senza punto di ingrassaggio e sono disponibili in 2 tipi diversi. La versione in alluminio è dotata di rondelle in acciaio inossidabile ed è disponibile in 2 tipi diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acciaio; ottone
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
|||
| Richiedi il lead time qui | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Alluminio
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
|||
| Richiedi il lead time qui | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Acciaio; ottone
 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
|||
| 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
7.087 in
 
180.0 mm
 
 | 
 
Acciaio; ottone
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
|||
| 1,474 € - 1,474 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
Acciaio; ottone
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Alluminio
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
|||
| Richiedi il lead time qui | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Acciaio inossidabile
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
|||
| Richiedi il lead time qui | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acciaio; ottone
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
|||
| 12,9057 € - 38,68 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 304
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 5,762 € - 15,8724 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
| 3,0399 € - 8,5601 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
| 17,0373 € - 44,4255 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
7.087 in
 
180.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 23,7389 € - 58,7891 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 304
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
||
| 14,0941 € - 38,9412 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 13,1268 € - 34,4435 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 304
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
||
| 5,2231 € - 14,4216 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
0.61 in
 
15.5 mm
 
 | 
||
| 3,3162 € - 3,505 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
||
| 10,916 € - 22,9236 € | 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
 
Alluminio
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
| 10640272 | 2,8714 € - 3,0196 € | Richiedi il lead time qui | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
0.52 in
 
13.2 mm
 
 | 
|
| 8,0143 € - 22,1402 € | 2806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Acciaio
 
 | 
 
0.772 in
 
19.6 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare