Menu Ricerca

Chiavi per Serratura e chiusura

Disponibile

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Finitura Tipo chiave Acquista
17,2932 € - 38,4871 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave master
4,1923 € - 8,1792 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ghisa
Chiave quadrata di 8,0 mm
10097014 0,9719 € - 0,9719 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave Euro (5333)
1,374 € - 2,1374 € 2719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
1,2879 € - 2,0034 € 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,5552 € - 2,3133 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave quadrata di 7,0 mm
1,2694 € - 1,9746 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave esagonale 8 mm
1,6489 € - 2,565 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave speciale
1,4088 € - 2,1915 € 6703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 8,0 mm
20074159 1,1596 € - 1,8039 € 1528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,5721 € - 1,6146 € 3898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave triangolare di 7,0 mm
1,2959 € - 1,2959 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Zamak
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
2,3707 € - 3,6877 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Plastica
Opaco
Chiave tubolare
0,7783 € - 0,8648 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lega di zinco pressofuso
Chiave esagonale di 4,0 mm
0,1058 € - 0,2242 € 8411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acciaio
Senza finitura
Brugola
20067694 0,8598 € - 1,3375 € 412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,9023 € - 2,0689 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco pressofuso
Chiave quadrata di 8,0 mm
0,6729 € - 0,7477 € 403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
1,1485 € - 1,7866 € Richiedi il lead time qui
Lega di zinco pressofuso
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
0,495 € - 0,77 € 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • di 2
Chiave per serratura e chiusura Chiave master Lega di zinco pressofuso

10226766

Fascia di prezzo
38,4871 € - 17,2932 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Tipo chiave
    Chiave master
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave per serratura e chiusura

10273654

Fascia di prezzo
8,1792 € - 4,1923 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Ghisa
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Lunghezza totale
    88.0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave per serratura e chiusura

10097014

Fascia di prezzo
0,9719 € - 0,9719 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 30% con fibra di vetro; ottone
  • Tipo chiave
    Chiave Euro (5333)
  • Codice doganale
    8301300000
Chiave per serratura e chiusura Chiave triangolare di 7,0 mm Lega di zinco pressofuso

20074203

Fascia di prezzo
2,1374 € - 1,374 €

Livelli di giacenza
2719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20074197

Fascia di prezzo
2,0034 € - 1,2879 €

Livelli di giacenza
919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 7,0 mm Lega di zinco pressofuso

20125806

Fascia di prezzo
2,3133 € - 1,5552 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 7,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave esagonale 8 mm Lega di zinco pressofuso

20125851

Fascia di prezzo
1,9746 € - 1,2694 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale 8 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave speciale Lega di zinco pressofuso

20125868

Fascia di prezzo
2,565 € - 1,6489 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave speciale
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave triangolare di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20125837

Fascia di prezzo
2,1915 € - 1,4088 €

Livelli di giacenza
6703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8204110000
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20074159

Fascia di prezzo
1,8039 € - 1,1596 €

Livelli di giacenza
1528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave triangolare di 7,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067595

Fascia di prezzo
1,6146 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
3898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Zamak

20074227

Fascia di prezzo
1,2959 € - 1,2959 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave tubolare Plastica

20079260

Fascia di prezzo
3,6877 € - 2,3707 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale (nome esteso)
    Plastica
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
  • Codice doganale
    3926909790
Chiave per serratura e chiusura Chiave esagonale di 4,0 mm Lega di zinco pressofuso

20123376

Fascia di prezzo
0,8648 € - 0,7783 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Brugola 3.0 mm Acciaio

10378571

Fascia di prezzo
0,2242 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
8411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Tipo chiave
    Brugola
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 5,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067694

Fascia di prezzo
1,3375 € - 0,8598 €

Livelli di giacenza
412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 8,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067588

Fascia di prezzo
2,0689 € - 1,9023 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave quadrata di 6,0 mm Lega di zinco pressofuso

20067571

Fascia di prezzo
0,7477 € - 0,6729 €

Livelli di giacenza
403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 6,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 3,0 mm Lega di zinco pressofuso

20074142

Fascia di prezzo
1,7866 € - 1,1485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Codice doganale
    8301700000
Chiave per serratura e chiusura Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nylon

20067717

Fascia di prezzo
0,77 € - 0,495 €

Livelli di giacenza
549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    7907000090