Menu Ricerca

Chiusura con maniglia a T incassata a filo

Disponibile

Questa gamma di maniglie a T è particolarmente adatta a grandi sportelli di armadietti. L'acciaio inossidabile e la classificazione IP65 rendono queste chiusure per uso gravoso adatte per gli ambienti pericolosi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Lunghezza totale Profondità totale Larghezza totale Tipo di chiavistello Serraggio minimo Acquista
17,6035 € - 17,6035 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
20.0 mm
13,4153 € - 13,4153 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
20.0 mm
16,1769 € - 16,1769 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
17,6035 € - 17,6035 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
20.0 mm
10,9564 € - 12,1738 € Richiedi il lead time qui
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
35.0 mm
16,1769 € - 16,1769 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
20.0 mm
9,0173 € - 10,0193 € Richiedi il lead time qui
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
16,1769 € - 16,1769 € 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
16,1769 € - 16,1769 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
20.0 mm
17,6035 € - 17,6035 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
13,4153 € - 13,4153 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
35.0 mm
9,0173 € - 10,0193 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
13,4153 € - 13,4153 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
No Cyclinder
35.0 mm
9,5657 € - 10,6285 € Richiedi il lead time qui
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
16,1769 € - 16,1769 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro Key (5333)
35.0 mm
16,1769 € - 16,1769 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Dust Cap Keyed Alike
35.0 mm
19,0005 € - 19,0005 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
125.0 mm
64.0 mm
121.0 mm
Con elemento di blocco
39.0 mm
25,4421 € - 28,269 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
39.0 mm
Chiusura con impugnatura a T 20.0 mm 90.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065508

Fascia di prezzo
17,6035 € - 17,6035 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Euro Key (5333)
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 20.0 mm 90.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065560

Fascia di prezzo
13,4153 € - 13,4153 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    No Cyclinder
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 78.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065478

Fascia di prezzo
16,1769 € - 16,1769 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Dust Cap Keyed Alike
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 20.0 mm 90.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065447

Fascia di prezzo
17,6035 € - 17,6035 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Dust Cap Keyed Alike
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065584

Fascia di prezzo
12,1738 € - 10,9564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    No Cyclinder
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 20.0 mm 90.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065515

Fascia di prezzo
16,1769 € - 16,1769 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Euro Key (5333)
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065546

Fascia di prezzo
10,0193 € - 9,0173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Euro Key (5333)
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065553

Fascia di prezzo
16,1769 € - 16,1769 €

Livelli di giacenza
73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Euro Key (5333)
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 20.0 mm 90.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065454

Fascia di prezzo
16,1769 € - 16,1769 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Dust Cap Keyed Alike
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 78.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065461

Fascia di prezzo
17,6035 € - 17,6035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Dust Cap Keyed Alike
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065591

Fascia di prezzo
13,4153 € - 13,4153 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    No Cyclinder
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 78.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065522

Fascia di prezzo
10,0193 € - 9,0173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Euro Key (5333)
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 78.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065577

Fascia di prezzo
13,4153 € - 13,4153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    No Cyclinder
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065485

Fascia di prezzo
10,6285 € - 9,5657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Dust Cap Keyed Alike
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 78.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065539

Fascia di prezzo
16,1769 € - 16,1769 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Euro Key (5333)
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

20065492

Fascia di prezzo
16,1769 € - 16,1769 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Tipo di chiavistello
    Dust Cap Keyed Alike
  • Profondità totale
    82.5 mm
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Chiusura con impugnatura a T 39.0 mm 54.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

20065607

Fascia di prezzo
19,0005 € - 19,0005 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Naturale
  • Tipo di chiavistello
    Con elemento di blocco
  • Profondità totale
    64.0 mm
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Chiusura con impugnatura a T 39.0 mm 54.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

20062804

Fascia di prezzo
28,269 € - 25,4421 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Naturale
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Intervallo di serraggio
    39.0 - 54.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000