Menu Ricerca

Chiusura con impugnatura a T 35.0 mm 72.0 mm Acciaio Verniciato nero

Codice articolo Essentra :

20065591

Codice articolo precedente:

214120001E

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 13,4153 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,42 €

1 x 13,4153 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato nero
Tipo di chiavistello No Cyclinder
Profondità totale 82.5 mm
Lunghezza totale 112.0 mm
Materiale chiusura Acciaio
Intervallo di serraggio 35.0 - 72.0 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza totale 107.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci