Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza foro di montaggio | Tipo maniglia | Lunghezza foro di montaggio | Intervallo spessore porta compatibile | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7475 € - 12,7475 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,5871 € - 1,5871 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
12,7475 € - 12,7475 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave Euro
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,6418 € - 2,9353 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave Euro
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,0895 € - 3,0895 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave Euro
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,2359 € - 1,3732 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,553 € - 1,7256 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,4556 € - 1,6173 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chiavi uguali
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Chiave Euro
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Chiavi diverse
|
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Chiavi uguali
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chiave Euro
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Chiavi diverse
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chiave Euro
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Chiave Euro
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chiavi diverse
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chiave Euro
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chiave Euro
|
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Maniglia con chiave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Chiavi uguali
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare