Menu Ricerca

Chiusure a quarto di giro, in plastica, montaggio a scatto

Disponibile

Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Tipo maniglia Lunghezza foro di montaggio Intervallo spessore porta compatibile Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi diverse
2,9126 € - 3,2362 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiave Euro
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi diverse
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi diverse
4,7117 € - 4,7117 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiave Euro
20078713 Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.8 - 2.3 mm
Chiavi uguali
Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Maniglia con chiave
20.2 mm
1.2 - 1.8 mm
Chiavi uguali
  • di 2
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078782


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078911

Fascia di prezzo
3,2362 € - 2,9126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078843


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078805


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078829


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078706


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078744


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi diverse 20.2 mm 22.2 mm PA

20078812


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078867

Fascia di prezzo
4,7117 € - 4,7117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078713


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.8 - 2.3 mm
Chiusura a quarto di giro Chiavi uguali 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Opaco
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Lunghezza foro di montaggio
    20.2 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    22.2 mm
  • Intervallo spessore porta compatibile
    1.2 - 1.8 mm