20048150
0121500001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 37,2388 € |
| 10 - 19 | 26,5992 € |
| 20 + | 25,1898 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza totale | 120.0 mm |
|---|---|
| Altezza totale | 4.724 in |
| Lunghezza totale | 7.874 in |
| Lunghezza totale | 200.0 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 24.0 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.945 in |
| Larghezza foro di montaggio | 0.945 in |
| Larghezza foro di montaggio | 24.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 1.969 in |
| Intervallo di serraggio | 50.0 mm |
| Materiale | PA |
| Colore | Nero |
| Tipo maniglia | Senza maniglia |
| Tipo di bloccaggio | Nessun cilindro |
| Tipo chiave | Senza chiave |
| Stile chiusura | HVAC Latch |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare