Menu Ricerca

Chiusure con maniglia - Impugnatura a T

Disponibile

La serratura HVAC è un sistema di chiusura esterno che garantisce sicurezza per le porte pressurizzate. Questa serratura destra e sinistra può essere azionata con una maniglia a T o a L. I clienti che acquistano questo prodotto possono essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Materiale corpo Larghezza totale Tipo chiave Altezza totale Acquista
25,8195 € - 38,1699 € Richiedi il lead time qui
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Nessuna chiave
65.0 mm
8,0125 € - 12,4638 € 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
202.9 mm
PA
46.0 mm
Nessuna chiave
65.0 mm
9,4326 € - 14,6729 € Richiedi il lead time qui
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Chiave Euro (5333)
65.0 mm
28,0007 € - 41,3424 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Nessuna chiave
65.0 mm
5,0931 € - 7,9226 € 413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Nylon
40.0 mm
Nessuna chiave
28.0 mm
6,8196 € - 10,6082 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Chiave Euro (5333)
65.0 mm
12,8105 € - 14,2339 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Chiave Euro (5333)
67.0 mm
12,823 € - 14,2478 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Chiave Euro (5333)
67.0 mm
11,6233 € - 12,9148 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Senza chiave
67.0 mm
11,6119 € - 12,9021 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Zamak
90.0 mm
Senza chiave
67.0 mm
2,0791 € - 3,2341 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Nylon
46.0 mm
Nessuna chiave
20.0 mm
33,9209 € - 50,0868 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
202.9 mm
Nylon
46.0 mm
Chiave Euro (5333)
65.0 mm
6,8196 € - 10,6082 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
PA
46.0 mm
Nessuna chiave
120.0 mm
208,355 € - 437,5456 € Richiedi il lead time qui
94.0 mm
Zamak
90.0 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
35.0 mm
Senza elemento di blocco Nessuna chiave 140.0 mm Nero

20048150

Fascia di prezzo
38,1699 € - 25,8195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    202.9 mm
  • Intervallo di serraggio
    50.0 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
Chiusura con maniglia Senza chiave

20048075

Fascia di prezzo
12,4638 € - 8,0125 €

Livelli di giacenza
62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    202.9 mm
  • Materiale corpo
    PA
  • Colore
    Nero
Con elemento di blocco Chiave Euro (5333) 140.0 mm Nero

20048143

Fascia di prezzo
14,6729 € - 9,4326 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    202.9 mm
  • Intervallo di serraggio
    80.0 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
Senza elemento di blocco Nessuna chiave 140.0 mm Nero

20048174

Fascia di prezzo
41,3424 € - 28,0007 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    202.9 mm
  • Intervallo di serraggio
    80.0 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
Chiusura con maniglia

20048099

Fascia di prezzo
7,9226 € - 5,0931 €

Livelli di giacenza
413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    55.0 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Colore
    Nero
Con elemento di blocco Chiave Euro (5333) 140.0 mm Nero

20048136

Fascia di prezzo
10,6082 € - 6,8196 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    202.9 mm
  • Intervallo di serraggio
    60.0 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
Chiusura con impugnatura a T 100.0 mm Zamak

20077662

Fascia di prezzo
14,2339 € - 12,8105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    80.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    51.0 mm
Chiusura con impugnatura a T 80.0 mm Zamak

20077686

Fascia di prezzo
14,2478 € - 12,823 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Lunghezza totale
    94.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    80.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    51.0 mm
Chiusura con impugnatura a T 80.0 mm Zamak

20077693

Fascia di prezzo
12,9148 € - 11,6233 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Lunghezza totale
    94.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    80.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    51.0 mm
Chiusura con impugnatura a T 100.0 mm Zamak

20077679

Fascia di prezzo
12,9021 € - 11,6119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    67.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    80.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    51.0 mm
Chiusura con maniglia

20048112

Fascia di prezzo
3,2341 € - 2,0791 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Colore
    Giallo
Con elemento di blocco Chiave Euro (5333) 140.0 mm Nero

20048129

Fascia di prezzo
50,0868 € - 33,9209 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    202.9 mm
  • Intervallo di serraggio
    50.0 mm
  • Materiale corpo
    Nylon
Con elemento di blocco Nessuna chiave 140.0 mm PA Nero

20048167

Fascia di prezzo
10,6082 € - 6,8196 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    24.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    24.0 mm
Chiusura per armadietti Chiave a doppio bit di 5,0 mm Zamak

20077709

Fascia di prezzo
437,5456 € - 208,355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Lunghezza totale
    94.0 mm
  • Lunghezza foro di montaggio
    80.0 mm
  • Larghezza foro di montaggio
    51.0 mm