20077679
612111121200E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 12,5874 € |
| 50 + | 11,3286 € |
| Altezza totale | 2.638 in |
|---|---|
| Altezza totale | 67.0 mm |
| Larghezza totale | 3.543 in |
| Larghezza totale | 90.0 mm |
| Lunghezza totale | 80.0 mm |
| Lunghezza totale | 3.15 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 80.0 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 3.15 in |
| Larghezza foro di montaggio | 2.008 in |
| Larghezza foro di montaggio | 51.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 22.5 mm |
| Intervallo di serraggio | 0.886 in |
| Materiale | Zamak |
| Finitura | Verniciato nero |
| Colore | Nero |
| Tipo maniglia | Senza maniglia |
| Tipo di bloccaggio | Nessun cilindro |
| Tipo chiave | Senza chiave |
| Stile chiusura | HVAC Latch |
| Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare