Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20077709
612121215
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 426,8737 € |
| 25 + | 203,2732 € |
| Altezza totale | 1.378 in |
|---|---|
| Altezza totale | 35.0 mm |
| Larghezza totale | 90.0 mm |
| Larghezza totale | 3.543 in |
| Lunghezza totale | 94.0 mm |
| Lunghezza totale | 3.701 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 3.15 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 80.0 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 2.008 in |
| Larghezza foro di montaggio | 51.0 mm |
| Intervallo di serraggio | 22.5 mm |
| Intervallo di serraggio | 0.886 in |
| Materiale | Zamak |
| Finitura | Verniciato nero |
| Colore | Nero |
| Tipo maniglia | Senza maniglia |
| Tipo di bloccaggio | Chiavi diverse |
| Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
| Stile chiusura | HVAC Latch |
| Codice doganale | 8301600090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare