Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di chiusure magnetiche a spinta offre vantaggi in termini di estetica e design ed è l'ideale per le applicazioni in cui manopole o maniglie non risultano adatte. Disponibili con montaggio superficiale o a incasso in diversi modelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Materiale involucro | Lunghezza da esteso | Lunghezza totale | Colore | Tipo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,054 € - 9,4284 € | Richiedi il lead time qui |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
||
| 1,5438 € - 3,807 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
Screw on
|
||
| 4,054 € - 9,4284 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
||
| 1,6571 € - 4,0747 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Nero
|
Push Fit
|
||
| 4,164 € - 8,2387 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
||
| 10,7499 € - 22,3963 € | Richiedi il lead time qui |
|
ABS; POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Grigio
|
Screw on
|
||
| 5,0421 € - 12,6406 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
||
| 4,164 € - 8,2387 € | Richiedi il lead time qui |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
||
| 9,9143 € - 20,6712 € | Richiedi il lead time qui |
|
ABS; POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
||
| 5,2687 € - 10,4397 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Nero
|
|
||
| 10201985 | 6,8267 € - 15,0201 € | Richiedi il lead time qui |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
Screw on
|
|
| 6,8267 € - 15,0201 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marrone
|
Screw on
|
||
| 5,9202 € - 11,7186 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bianco
|
Screw on