Menu Ricerca

Chiusura magnetica 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

Codice articolo Essentra :

10201794

Codice articolo precedente:

1222633

21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 34,0373 €
40 + 17,1754 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

34,04 €

1 x 34,0373 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Codice doganale 3926909790
Meccanismo chiusura Fermo e contropiastra
Materiale magnete Ferrite
Tipo di montaggio Screw On
Peso chiavistello 110.0 g
Distanza tra fori di fissaggio 50.0 mm
Altezza totale 20.0 mm
Larghezza totale 21.5 mm
Lunghezza totale 61.0 mm
Lunghezza piastra 43.0 mm
Spessore piastra 2.0 mm
Larghezza piastra 19.0 mm
Distanza tra i fori di fissaggio sulla piastra 27.0 mm
Materiale involucro Zamak

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci